1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สวิตช์ ลูกลอยแนวตั้ง RS PRO สเตนเลส NO/NC ลูกลอย 300 มม. 250 V 200 V

FLOAT SWITCHES

สวิตช์ ลูกลอยแนวตั้ง RS PRO สเตนเลส NO/NC ลูกลอย 300 มม. 250 V 200 V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,078.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภทอุปกรณ์ = ลอย
ชนิดที่มีการยึดติด = แนวตั้ง
เอาต์พุต สวิตช์ = NO/NC
วัสดุ ตัวเครื่อง เครื่อง = สเตนเลส
ความยาว สายไฟ = 300 มม
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -40°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +125°C
แรงดันไฟ AC สูงสุด = 250 V
แรงดันไฟ DC สูงสุด = 200 V
กระแสไฟฟ้า สูงสุด = 2 A

รหัสสินค้า
7621036 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,078.93

฿ 1,386.02

FLOAT SWITCHES 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7621036 ในชุด สวิตช์ ลูกลอยแนวตั้ง RS PRO สเตนเลส NO/NC ลูกลอย 300 มม. 250 V 200 V