(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ประเภทอุปกรณ์ = ลอย
ชนิดที่มีการยึดติด = แนวตั้ง
เอาต์พุต สวิตช์ = NO/NC
วัสดุ ตัวเครื่อง เครื่อง = Buna (ลอย), โพลีฟีนิลีนซัลไฟด์ (ลำต้น)
ความยาว สายไฟ = 1 ม
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -20°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +75°C
แรงดันไฟ AC สูงสุด = 240 V
แรงดันไฟ DC สูงสุด = 120 V
กระแสไฟฟ้า ไฟสูงสุด = 600 มิลลิแอมป์
วัสดุ ปะเก็น = ไนไตรล์
พิกัด กระแสไฟฟ้า ไฟ = 600 มิลลิแอมป์
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1919465 ในชุด สวิตช์ ลูกลอยแนวตั้ง RS PRO , Buna (ลูกลอย), โพลีฟีนิลีนซัลไฟด์ (ก้าน), NO/NC, ลูกลอย, 1 ม., 240 V, 120 V
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง