1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO รางเดินสายไฟแบบ slotted panel สีเทา - open ร่อง, W25 mm x D25mm, L2m, พีวีซี【8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

GREY SLOTTED PANEL TRUNKING

RS PRO รางเดินสายไฟแบบ slotted panel สีเทา - open ร่อง, W25 mm x D25mm, L2m, พีวีซี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,724.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความกว้าง = 25 มม
ความลึก = 25 มม
เดินสายไฟ/ ประเภท โซ่ = เดินสายไฟแผง slotted
สี = เทา
วัสดุ = พีวีซี
ความยาว = 2 ม
ประเภท ร่อง = เปิด
ลักษณะไฟ = ดับเอง
เป็นไปตามมาตรฐาน = UL 94 V-2

รหัสสินค้า
3011924 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,724.69

฿ 4,483.35

GREY SLOTTED PANEL TRUNKING 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3011924 ในชุด RS PRO รางเดินสายไฟแบบ slotted panel สีเทา - open ร่อง, W25 mm x D25mm, L2m, พีวีซี