(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
แรงดัน Output AC หรือ DC = DC
แรงดันขาเข้า = 230 V AC
แรงดัน Output = 24 V DC
กระแส Output = 5 A
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 120W
จำนวนเอาต์พุต = 1
เฟสไฟฟ้า = 1
ประเภท = สวิตช์ โหมด
ความสูง = 130 มม
ชนิดที่มีการยึดติด = ตัวยึด รางปีกนก (DIN Rail) ปีกนก
อุณหภูมิต่ำสุด = -25°C
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 136-8319 ในชุด โหมด สวิตช์ RS PRO พาวเวอร์ซัพพลาย รางปีกนก (DIN Rail) อินพุต 230 V AC, เอาต์พุต 24 V DC , 5 A 120W
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง