(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
แรงดันขาเข้า = 12 V
แรงดัน Output = 230 V
อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต ต่อเนื่อง = 3000W
อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต ต่อเนื่อง = 3100W
รูปคลื่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต = คลื่นไซน์บริสุทธิ์
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เอาต์พุต = สากล
ประสิทธิภาพ = >90%
MTBF = 50,000 ชม
กระแส Output ออก = 26.9 ก
ความยาว = 488 มม
ความกว้าง = 230 มม
ความลึก = 107.7 มม
น้ำหนัก = 7.7 กก
อุณหภูมิต่ำสุด = -20°C
ทิศทาง อินเวอร์เตอร์ = DC เป็น AC
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1793340 ในชุด RS PRO 3000W เครื่องแปลง อุปกรณ์แหล่งจ่าย อินเวอร์เตอร์ -AC แบบติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ 12 V / 230 V
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง