(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
อัตราแรงดันไฟฟ้าหลัก = 230 V ac
พิกัดแรงดันทุติยภูมิ = 110 (55 V-0V-55V) V
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 2.5 kVA
กระแส Output = 2 x 16 A
ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ = BS EN 60309
น้ำหนัก = 30 กก
ความยาว = 315 มม
ความกว้าง = 305 มม
ความลึก = 280 มม
ขนาด = 315 × 305 × 280 มม
ชนิดที่มีการยึดติด = ขาตั้ง อโลน
เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานสูงสุด = 60 Hz
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1226708 ในชุด RS PRO, 2.5 kVA หม้อแปลง แยกแบบพกพา , 230 V AC, 2 x 16 A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง