1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

RS PRO, หม้อแปลง แยก 1.5 kVA , 230 V AC, 2 x 16 A

ISOLATION TRANSFORMER

RS PRO, หม้อแปลง แยก 1.5 kVA , 230 V AC, 2 x 16 A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,364.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
อัตราแรงดันไฟฟ้าหลัก = 230 V ac
พิกัดแรงดันทุติยภูมิ = 110 (55 V-0V-55V) V
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 1.5 kVA
กระแส Output = 2 x 16 A
ประเภทปลั๊ก = BS 1363
ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ = BS EN 60309
น้ำหนัก = 12 กก
ความยาว = 195 มม
ความกว้าง = 195 มม
ความลึก = 265 มม
ขนาด = 195 × 195 × 265 มม
ชนิดที่มีการยึดติด = ขาตั้ง อโลน
เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานขั้นต่ำ = 50 Hz

รหัสสินค้า
1226714 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,364.93

฿ 5,576.90

ISOLATION TRANSFORMER 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1226714 ในชุด RS PRO, หม้อแปลง แยก 1.5 kVA , 230 V AC, 2 x 16 A