(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
อัตราแรงดันไฟฟ้าหลัก = 230 V ac
อัตราแรงดันทุติยภูมิ = 24 V ac
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 75VA
จำนวนเอาต์พุต = 2
ชนิดที่มีการยึดติด = เคสคอมพิวเตอร์
ความยาว = 79 มม
ความกว้าง = 75 มม
ความลึก = 65 มม
ขนาด = 79 × 75 × 65 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด = 4.7 x 7.9 มม
น้ำหนัก = 1.5 กก
เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานขั้นต่ำ = 50 Hz
เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานสูงสุด = 60 Hz
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 504060 ในชุด RS PRO 75VA 2 เอาต์พุต หม้อแปลง สำหรับติดตั้งที่ เคสคอมพิวเตอร์ , 24 V AC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง