1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

หม้อแปลง แยก RS PRO 50VA, 230 V AC หลัก 1 x, ±24 V AC รอง

ISOLATING TRANSFORMER

หม้อแปลง แยก RS PRO 50VA, 230 V AC หลัก 1 x, ±24 V AC รอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,884.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
อัตราแรงดันไฟฟ้าหลัก = 230 V ac, 245 V ac, 400 V ac, 415 V ac
อัตราแรงดันทุติยภูมิ = ±24 V ac
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 50VA
ชนิดที่มีการยึดติด = แผง
จำนวนเอาต์พุต = 1
ความยาว = 84 มม
ความกว้าง = 84 มม
ความลึก = 91 มม
ขนาด = 84 × 84 × 91 มม
เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานขั้นต่ำ = 50 Hz
เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานสูงสุด = 60 Hz
อุณหภูมิสูงสุด = +35°C
น้ำหนัก = 1.9 กก

รหัสสินค้า
504313 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 5,884.55

฿ 3,923.23

ISOLATING TRANSFORMER 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 504313 ในชุด หม้อแปลง แยก RS PRO 50VA, 230 V AC หลัก 1 x, ±24 V AC รอง