1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

RS PRO 230 V AC, 2 x 9 V AC หม้อแปลง Toroidal , 80VA 2 เอาต์พุต

TOROIDAL TRANSFORMERS

RS PRO 230 V AC, 2 x 9 V AC หม้อแปลง Toroidal , 80VA 2 เอาต์พุต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,249.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
อัตราแรงดันไฟฟ้าหลัก = 230 V ac
อัตราแรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ = 2 x 9 V ac
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 80VA
จำนวนเอาต์พุต = 2
กระแสไฟฟ้า ทุติยภูมิ = 4.444 ก
ความสูง = 38 มม
น้ำหนัก = 1 กก
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 93 มม
ขนาด = 93 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 38 มม
เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานขั้นต่ำ = 50 Hz
เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานสูงสุด = 60 Hz
ประเภทการ สายต่อปลายสาย = ตัวนำ ทองแดง

รหัสสินค้า
6718974 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,249.33

฿ 1,499.63

TOROIDAL TRANSFORMERS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6718974 ในชุด RS PRO 230 V AC, 2 x 9 V AC หม้อแปลง Toroidal , 80VA 2 เอาต์พุต