(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
อัตราแรงดันไฟฟ้าหลัก = 230 V ac
อัตราแรงดันทุติยภูมิ = 2 x 12 V ac
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 50VA
จำนวนเอาต์พุต = 2
กระแสไฟฟ้า ทุติยภูมิ = 2.083 ก
ความสูง = 33 มม
น้ำหนัก = 740 ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 80 มม
ขนาด = 80 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 33 มม
เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานขั้นต่ำ = 50 Hz
เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานสูงสุด = 60 Hz
ประเภทการ สายต่อปลายสาย = ขดลวด สายต่อปลายสาย ตัวนำ ทองแดง
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6718956 ในชุด RS PRO 230 V AC, 2 x 12 V AC หม้อแปลง Toroidal , 50VA 2 เอาต์พุต
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง