1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO 20VA 2 เอาต์พุต หม้อแปลง สำหรับติดตั้งที่ เคสคอมพิวเตอร์ , 5 V AC

CHASSIS MOUNTING TRANSFORMERS

RS PRO 20VA 2 เอาต์พุต หม้อแปลง สำหรับติดตั้งที่ เคสคอมพิวเตอร์ , 5 V AC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,942.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
อัตราแรงดันไฟฟ้าหลัก = 230 V ac
อัตราแรงดันทุติยภูมิ = 5 V ac
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 20VA
จำนวนเอาต์พุต = 2
ชนิดที่มีการยึดติด = แคลมป์ยึด ยึด
ความยาว = 59 มม
ความกว้าง = 57 มม
ความลึก = 50 มม
ขนาด = 59 × 57 × 50 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด = 4.7 x 8.7 มม
น้ำหนัก = 550 ก
เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานขั้นต่ำ = 50 Hz
เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานสูงสุด = 60 Hz

รหัสสินค้า
504612 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,942.95

฿ 1,295.36

CHASSIS MOUNTING TRANSFORMERS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 504612 ในชุด RS PRO 20VA 2 เอาต์พุต หม้อแปลง สำหรับติดตั้งที่ เคสคอมพิวเตอร์ , 5 V AC