1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

RS PRO 1 x 12 V AC 1 เอาต์พุต เมาท์ PCB หม้อแปลง PCB , 1.5VA

BOARD MOUNT FIXED TRANSFORMERS

RS PRO 1 x 12 V AC 1 เอาต์พุต เมาท์ PCB หม้อแปลง PCB , 1.5VA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 586.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
อัตราแรงดันทุติยภูมิ = 1 x 12 V ac
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 1.5VA
อัตราแรงดันไฟฟ้าหลัก = 230 V ac
จำนวนเอาต์พุต = 1
ความยาว = 32.5 มม
ความกว้าง = 27.5 มม
ความลึก = 24 มม
ขนาด = 32.5 × 27.5 × 24 มม
น้ำหนัก = 85 ก
ชนิดที่มีการยึดติด = การติดตั้ง PCB
อุณหภูมิสูงสุด = +130°C
เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานขั้นต่ำ = 50 Hz
เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานสูงสุด = 60 Hz

รหัสสินค้า
121-3824 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 586.43

฿ 413.96

BOARD MOUNT FIXED TRANSFORMERS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 121-3824 ในชุด RS PRO 1 x 12 V AC 1 เอาต์พุต เมาท์ PCB หม้อแปลง PCB , 1.5VA