(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
พิกัดแรงดันไฟฟ้าหลัก = 240 V
อัตราแรงดันทุติยภูมิ = 0 → 240 V, 0 → 270 V
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 170VA
ชนิดที่มีการยึดติด = ติดตั้งบนผิว
การหมุน ลูกบิด = ตามเข็มนาฬิกา
จำนวนเฟส = 1
จำนวนเอาต์พุต = 1
ประเภทการ สายต่อปลายสาย = สายต่อปลายสาย ขดลวด
น้ำหนัก = 1.9 กก
ขนาด = 160 × 130 × 160 มม
พิกัด กระแสไฟฟ้า หลัก = 0.7 A
ความลึก = 160 มม
ความยาว = 160 มม
ความกว้าง = 130 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8902799 ในชุด RS PRO 1 เฟส 170VA Variac, 1 เอาต์พุต, 240 V, 0.7 A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง