(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 12 V AC/DC
สีไฟ ไพล็อต = สีแดง
เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาต์ = 22 มม
ประเภทหลอดไฟ = LED
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
ระดับ IP = IP30
ชนิดมีขั้ว = สกรู
ซีรี่ส์ = LEDtec
พิกัด กระแสไฟฟ้า ไฟ = 20 มิลลิแอมป์
รูปทรง ของไฟ ไพล็อต = แบบกลม
สำหรับใช้กับ = วงจร สัญญาณเตือน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9092553 ในชุด RS PRO, ไฟแสดงสถานะ LED สีแดง อุปกรณ์ติดตั้งตู้ พร้อมซาวด์เดอร์, คัตเอาท์ 22 มม., IP30, แบบ แบบกลม, 12 V AC/DC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง