1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ไฟ ไฟบอกสถานะ LED RS PRO, สไลด์โทรศัพท์, สีเขียว, ชิป IC เดียว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 มม., 24 V AC/DC (รหัสสินค้า)

LED

ไฟ ไฟบอกสถานะ LED RS PRO, สไลด์โทรศัพท์, สีเขียว, ชิป IC เดียว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 มม., 24 V AC/DC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 568.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 24 V AC/DC
ประเภทหลอดไฟ = LED
ความเข้ม = 2100mcd
ฐานรอง/แผ่นรอง โคมไฟ = สไลเดอร์โทรศัพท์
ประเภท ชิป IC = ชิป IC เดียว
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 5.5 มม
ความยาว = 29.5 มม
ความยาวคลื่น สูงสุด = 525 นาโนเมตร
ชั่วโมงชีวิต = 100,000 ชม

รหัสสินค้า
204-209 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 568.36

฿ 401.21

LED 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 204-209 ในชุด ไฟ ไฟบอกสถานะ LED RS PRO, สไลด์โทรศัพท์, สีเขียว, ชิป IC เดียว, เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 มม., 24 V AC/DC