1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ไฟ ไฟบอกสถานะ LED RS PRO, โทรศัพท์สไลด์, สีเขียว, มัลติชิป, เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.8 มม., 24 V DC

LED

ไฟ ไฟบอกสถานะ LED RS PRO, โทรศัพท์สไลด์, สีเขียว, มัลติชิป, เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.8 มม., 24 V DC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 450.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 24 V dc
สีของแสงสว่าง = สีเขียว
ความเข้ม = 65mcd
ฐานรอง/แผ่นรอง โคมไฟ = สไลเดอร์โทรศัพท์
ประเภท ชิป IC = มัลติชิป
เส้นผ่านศูนย์กลาง = 6.8 มม
ความยาว = 45 มม
ค่ามุมมองของการแสดงผล = 180°
ความยาวคลื่น สูงสุด = 565 นาโนเมตร
กระแสไฟฟ้า ไฟ = 15 มิลลิแอมป์
ชั่วโมงชีวิต = 60000h

รหัสสินค้า
205-094 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 450.17

฿ 317.78

LED 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 205-094 ในชุด ไฟ ไฟบอกสถานะ LED RS PRO, โทรศัพท์สไลด์, สีเขียว, มัลติชิป, เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.8 มม., 24 V DC