1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แอมป์มิเตอร์ แผงอนาล็อก RS PRO 0/10 A สำหรับการแบ่ง 75 mV DC, 96 มม. x 96 มม., ขดลวด เคลื่อนที่ 1 %

ANALOGUE PANEL AMMETER

แอมป์มิเตอร์ แผงอนาล็อก RS PRO 0/10 A สำหรับการแบ่ง 75 mV DC, 96 มม. x 96 มม., ขดลวด เคลื่อนที่ 1 %
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,538.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ค่า สูงสุด = 0/10 A สำหรับ shunt 75 mV
ประเภท กระแสไฟฟ้า = DC
องค์ประกอบ การเคลื่อนที่ = ขดลวด เคลื่อนที่
ความสูงของคัตเอาท์ = 96 มม
ความกว้างของช่องเจาะ = 96 มม
ความลึก = 54 (<4 A) มม., 67 (5 → 60 A) มม., 67 (60 → 100 A) มม.
ความแม่นยำ มิเตอร์วัดไฟ = 1 %
อุณหภูมิต่ำสุด = -10°C
อุณหภูมิสูงสุด = +65°C
ช่วงการวัด = 0/10 A สำหรับ shunt 75 mV

รหัสสินค้า
1862504 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,538.70

฿ 1,086.17

ANALOGUE PANEL AMMETER 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1862504 ในชุด แอมป์มิเตอร์ แผงอนาล็อก RS PRO 0/10 A สำหรับการแบ่ง 75 mV DC, 96 มม. x 96 มม., ขดลวด เคลื่อนที่ 1 %