1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ขั้วต่อฟีดทรู RS PRO ฟีดทรู คอนเนคเตอร์, 1 พอร์ตเชื่อมต่อ, มี ชนิดมีชิลด์ ลด์

FEEDTHROUGH CONNECTOR

ขั้วต่อฟีดทรู RS PRO ฟีดทรู คอนเนคเตอร์, 1 พอร์ตเชื่อมต่อ, มี ชนิดมีชิลด์ ลด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 641.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท = คอนเนคเตอร์ ฟีดทรู
ประเภทอินเตอร์เฟส = RJ45
หมวดหมู่ LAN = Cat5e
จำนวนพอร์ต = 1
ประเภท โล่กำบัง = ชนิดมีชิลด์

รหัสสินค้า
2035595 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 641.60

฿ 452.91

FEEDTHROUGH CONNECTOR 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2035595 ในชุด ขั้วต่อฟีดทรู RS PRO ฟีดทรู คอนเนคเตอร์, 1 พอร์ตเชื่อมต่อ, มี ชนิดมีชิลด์ ลด์