1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

RS PRO ถอด เทอร์มินอล PCB 4 ขาพิน พิทช์ ช์ 5 มม. 250 V【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TERMINAL

RS PRO ถอด เทอร์มินอล PCB 4 ขาพิน พิทช์ ช์ 5 มม. 250 V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 435.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
จำนวนผู้ติดต่อ = 4
ระยะ พิทช์ = 5 มม
จำนวนแถว = 1
ชนิดที่มีการยึดติด = รูทะลุ
เพศ = เกลียวนอก
วิธีการ สายต่อปลายสาย = สกรู
ประเภท = เทอร์มินอลบล็อค PCB
เรตติ้ง กระแสไฟฟ้า = 16 ก
สี = เทา
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 250 V
ความยาว = 20.6 มม

รหัสสินค้า
494-9022 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 435.11

฿ 307.14

TERMINAL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 494-9022 ในชุด RS PRO ถอด เทอร์มินอล PCB 4 ขาพิน พิทช์ ช์ 5 มม. 250 V