1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO แผง เทอร์มินอลบล็อค PCB 2 ขาพิน พิทช์ ช์ 3.81 มม. ปลั๊ก มุม 125 V【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TERMINAL

RS PRO แผง เทอร์มินอลบล็อค PCB 2 ขาพิน พิทช์ ช์ 3.81 มม. ปลั๊ก มุม 125 V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 424.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
จำนวนผู้ติดต่อ = 2
พิทช์ ทช์ = 3.81 มม
จำนวนแถว = 1
ชนิดที่มีการยึดติด = รูทะลุ
เพศ = ตัวเมีย
วิธีการ สายต่อปลายสาย = สกรู
ประเภท = ปลั๊ก
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 8 A
การวางแนว ตัวเครื่อง = มุม
สี=เขียว
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 125 V
ความลึก = 15.5 มม

รหัสสินค้า
897-1070 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 424.00

฿ 299.30

TERMINAL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 897-1070 ในชุด RS PRO แผง เทอร์มินอลบล็อค PCB 2 ขาพิน พิทช์ ช์ 3.81 มม. ปลั๊ก มุม 125 V