1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ช่อง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คอนเนคเตอร์ RS PRO 34-way คอนเนคเตอร์ IDC สำหรับตัวยึด สายไฟ

CONNECTORS

ช่อง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คอนเนคเตอร์ RS PRO 34-way คอนเนคเตอร์ IDC สำหรับตัวยึด สายไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 217.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
จำนวนผู้ติดต่อ = 34
เพศ = ตัวเมีย
พิทช์ = 2.54 มม
ชนิดที่มีการยึดติด = การติดตั้ง สายไฟ
การ ตัวเครื่อง = แบบตรง
วิธี สายต่อปลายสาย = IDC
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 1 A
ชุบผิวหน้าสัมผัส = ทอง
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -45.0°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = 105.0°C
วัสดุ ตัวเสื้อ = PET เสริมแรง ใยแก้ว

รหัสสินค้า
471-238 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 217.65

฿ 153.64

CONNECTORS 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 471-238 ในชุด ช่อง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คอนเนคเตอร์ RS PRO 34-way คอนเนคเตอร์ IDC สำหรับตัวยึด สายไฟ