(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
จำนวนผู้ติดต่อ = 14
จำนวนแถว = 2
เพศ = เกลียวนอก
พิทช์ = 2.18 มม
ชนิดที่มีการยึดติด = การติดตั้ง สายไฟ
การ ตัวเครื่อง = แบบตรง
วิธีการ สายต่อปลายสาย = ตะกั่วบัดกรี
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 1 A
ชุบผิวหน้าสัมผัส = ดีบุก
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -55.0°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = 105.0°C
วัสดุ ตัวเสื้อ = โลหะ
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2391190 ในชุด ปลั๊กคอนเนค คอนเนคเตอร์ IDC 14 ทาง RS PRO สำหรับตัวยึด สายไฟ 2 แถว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง