(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
Type = ตัวขยาย
ขนาด เกลียว ใน = M20 x 1.5
ขนาด เกลียว อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก = M25 x 1.5
วัสดุ = ไนล่อน 66
สี = ดำ
ขนาด เกลียว = M25 → M20
เป็นไปตามมาตรฐาน = UL 94 V-2
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8229868 ในชุด อะแดปเตอร์ เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ RS PRO M25 ถึง M20 ไนล่อน 66 ชนิดขยาย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง