(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ขนาด เกลียว = M25 x 1.5
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด = 16 มม
เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ต่ำสุด = 9 มม
วัสดุ = ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล ล
สี = โลหะ
ระดับ IP = IP68
รวมน็อตล็อค = ใช่
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -40°C
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2100604 ในชุด เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ RS PRO, M25 x 1.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ สูงสุด 16 มม., ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล , โลหะ, เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ต่ำสุด 9 มม., IP68, พร้อม (210-0604)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง