(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ขนาด เกลียว = M20
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด = 7 มม
เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ต่ำสุด = 4 มม
วัสดุ = พลาสติก
สี = ดำ
ระดับ IP = IP55
รวมน็อตล็อค = ใช่
พฤติกรรมไฟ = ควันและควันต่ำ (LSF)
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -20°C
เป็นไปตามมาตรฐาน = EN 60423, UL 94 V-2
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน = -20 → +80°C
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 127647 ในชุด เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ RS PRO, M20 เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ สูงสุด 7 มม., พลาสติก, สีดำ, เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ต่ำสุด 4 มม., IP55 พร้อมน็อตล็อค
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง