1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ RS PRO, M16 x 1.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ สูงสุด 10 มม., ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล , โลหะ, เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ต่ำสุด 5 มม., IP68, พร้อม (210-0596)【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE GLANDS

เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ RS PRO, M16 x 1.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ สูงสุด 10 มม., ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล , โลหะ, เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ต่ำสุด 5 มม., IP68, พร้อม (210-0596)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,289.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ขนาด เกลียว = M16 x 1.5
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด = 10 มม
เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ต่ำสุด = 5 มม
วัสดุ = ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล ล
สี = โลหะ
ระดับ IP = IP68
รวมน็อตล็อค = ใช่
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -40°C

รหัสสินค้า
2100596 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,289.17

฿ 910.03

CABLE GLANDS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2100596 ในชุด เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ RS PRO, M16 x 1.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ สูงสุด 10 มม., ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล , โลหะ, เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ต่ำสุด 5 มม., IP68, พร้อม (210-0596)