1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ชุด เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ RS PRO, เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ สูงสุด M5, ไนล่อน, สีดำ, IP66, ไม่มีน็อตล็อค (185-6070)

NYLON 66 CABLE GLAND KIT

ชุด เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ RS PRO, เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ สูงสุด M5, ไนล่อน, สีดำ, IP66, ไม่มีน็อตล็อค (185-6070)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,971.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ขนาด เกลียว = M5
วัสดุ = ไนล่อน 66
สี = ดำ
ระดับ IP = IP66
รวมน็อตล็อค = ไม่มี
พฤติกรรมไฟ = ปราศจากฮาโลเจน ดับเอง
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -40°C
จำนวนชิ้น = 4
เป็นไปตามมาตรฐาน = เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS , UL
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน = -40 → +120°C

รหัสสินค้า
1856070 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,971.22

฿ 1,314.21

NYLON 66 CABLE GLAND KIT 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1856070 ในชุด ชุด เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ RS PRO, เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ สูงสุด M5, ไนล่อน, สีดำ, IP66, ไม่มีน็อตล็อค (185-6070)