(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ขนาด เกลียว = M5
วัสดุ = ไนล่อน 66
สี = ดำ
ระดับ IP = IP66
รวมน็อตล็อค = ไม่มี
พฤติกรรมไฟ = ปราศจากฮาโลเจน
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -40°C
จำนวนชิ้น = 2
เป็นไปตามมาตรฐาน = เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS , UL
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน = -40 → +120°C
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1856068 ในชุด ชุด เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ RS PRO, เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ สูงสุด M5, ไนล่อน, สีดำ, IP66, ไม่มีน็อตล็อค (185-6068)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง