1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ชุด เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ RS PRO 4 มม. สีเทา IP66 ไม่มีน็อตล็อค (185-6074)【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE GLAND KIT

ชุด เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ RS PRO 4 มม. สีเทา IP66 ไม่มีน็อตล็อค (185-6074)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 970.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด = 4 มม
สี = เทา
ระดับ IP = IP66
รวมน็อตล็อค = ไม่มี
จำนวนชิ้น = 10
ตรงตามมาตรฐาน = เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
ชุดประกอบด้วย = ซีล

รหัสสินค้า
1856074 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 970.58

฿ 685.13

CABLE GLAND KIT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1856074 ในชุด ชุด เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ RS PRO 4 มม. สีเทา IP66 ไม่มีน็อตล็อค (185-6074)