(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
คอน หน้าสัมผัส = ขั้ว คู่แบบโยนสองครั้ง (DPDT)
การทำงานของ สวิตช์ = เปิด-ปิด- (เปิด)
พิกัด กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส = 400 mA @ 20 V
ชนิดที่มีการยึดติด = PCB
ชนิดมีขั้ว = รูทะลุ
ระดับ IP = IP67
ความกว้างของแผงที่ตัดออก = 4.5 มม
ความสูงของแผงที่ตัดออก = 7 มม
หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ยาวหัวขับ = 7 มม
วัสดุ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ = ไนล่อน เสริมแรง ใยแก้ว
วัสดุ หน้าสัมผัส = ทองแดงผสม ชุบ นิกเกิล เงิน
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน = -30 → +85°C
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 734-7242 ในชุด สวิตช์โยก RS PRO DPDT , เปิด-ปิด- (เปิด), IP67, PCB, ความยาวแอคชูเอ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ 7 มม.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง