1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ปลั๊ก พาวเวอร์รีเลย์ RS PRO ขดลวด 24 V DC กระแสไฟฟ้า 10 A SPDT

SIGNAL RELAY

ปลั๊ก พาวเวอร์รีเลย์ RS PRO ขดลวด 24 V DC กระแสไฟฟ้า 10 A SPDT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 550.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ขดลวดแรงดัน = 24 V DC
คอนฟิกูเรชันการ หน้าสัมผัส = SPDT
ชนิดที่มีการยึดติด = เสียบปลั๊ก
กระแสไฟฟ้า = 10 A, 12 A
ล็อค = ไม่
ชนิดมีขั้ว = ขาพิน PCB
ความต้านทาน ขดลวด = 1100Ω
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขดลวด = 530mW
แรงดันไฟสลับสูงสุด AC = 250 V
กระแสไฟฟ้า สูงสุด AC = 10 A
กระแสไฟฟ้า สูงสุด DC = 12 A
แรงดันไฟสลับสูงสุด DC = 30 V
ความยาว = 29 มม
เป็นไปตามมาตรฐาน = CE: CQC, CULus
สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย สูงสุด AC = 1VA

รหัสสินค้า
144-1594 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 550.13

฿ 388.34

SIGNAL RELAY 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 144-1594 ในชุด ปลั๊ก พาวเวอร์รีเลย์ RS PRO ขดลวด 24 V DC กระแสไฟฟ้า 10 A SPDT