(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ขดลวดแรงดัน = 12 V DC
คอนฟิกูเรชันการ หน้าสัมผัส = SPDT
ชนิดที่มีการยึดติด = เสียบปลั๊ก
กระแสไฟฟ้า = 16 A
ล็อค = ไม่
ชนิดมีขั้ว = เสียบปลั๊ก
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขดลวด = 480W
แรงดันไฟสลับสูงสุด AC = 250 V AC
แรงดันไฟสลับสูงสุด DC = 30 V DC
ความยาว = 28 มม
ความสูง = 36 มม
สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย กระแสสลับสูงสุด = 1.2VA
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 121-7804 ในชุด ปลั๊ก พาวเวอร์รีเลย์ RS PRO , ขดลวด 12 V DC , กระแสไฟฟ้า 16 A , SPDT
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง