(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
คอน หน้าสัมผัส = ขั้ว เดียว โยนครั้งเดียว (SPST)
ชนิดมีขั้ว = รูทะลุ
การทำงานของ สวิตช์ = ชั่วขณะ
ความยาว หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ทูเอเตอร์ = 2 มม
หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ สี = ดำ
ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ = ฝาครอบ
ความยาว = 12.4 มม
ความกว้าง = 12.4 มม
ขนาด = 12.4 × 12.4 × 13.6 มม
พิกัด กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส = 30 mA @ 28 V dc
กำลังปฏิบัติการ = 6.4 นิวตัน
หน้าสัมผัส วัสดุ = ทองเหลือง ชุบเงิน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 734-7353 ในชุด สวิตช์แบบแท็กไทล์ ฝาครอบ สีดำ RS PRO ขั้ว เดี่ยว ระยะฉายเดี่ยว (SPST) 30 mA @ 28 V DC 2 มม.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง