1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO สีแดง 0.22 มม.² ขดลวด อุปกรณ์ PTFE , 24 AWG, 7/0.2 มม., 25 ม.

PTFE EQUIPMENT WIRE

RS PRO สีแดง 0.22 มม.² ขดลวด อุปกรณ์ PTFE , 24 AWG, 7/0.2 มม., 25 ม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,872.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
พื้นที่หน้าตัด = 0.22 มม.²
สี เปลือก = แดง
เกจวัดเส้นลวด อเมริกัน = 24 AWG
คอร์/แกน เกลียว = 7/0.2 มม
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน = PTFE
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. = 0.95 มม
ความยาว = 25 ม
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 300 V
วัสดุ ตัวนำ = ทองแดง ชุบเงิน
แบบ ขดลวด = BS3G210
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = 200°C
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -75°C
ความหนาของผนัง ฉนวนกันความร้อน = 0.15 มม
ทนต่อ = เชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน น้ำมัน ไฮดรอลิก ของไหล สารหล่อลื่น น้ำมัน

รหัสสินค้า
8417226 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,872.93

฿ 1,248.68

PTFE EQUIPMENT WIRE 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8417226 ในชุด RS PRO สีแดง 0.22 มม.² ขดลวด อุปกรณ์ PTFE , 24 AWG, 7/0.2 มม., 25 ม.