1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สายไฟ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) RS PRO Cat6, แผง โล่กำบัง F/UTP, เปลือก LSZH สีม่วง, 305 ม.

CAT6 CABLE

สายไฟ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) RS PRO Cat6, แผง โล่กำบัง F/UTP, เปลือก LSZH สีม่วง, 305 ม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,635.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
หมวดหมู่ LAN = Cat6
ยุติ / ไม่สิ้นสุด = ไม่สิ้นสุด
ความยาว = 305 ม
เส้น คอร์/แกน = 1/23
วัสดุ เปลือกนอก = LSZH
สี เปลือก = สีม่วง
พฤติกรรมไฟ = สายควันน้อยปลอดฮาโลเจน (LSZH)
ตรงตามมาตรฐาน = ISO/IEC 11801 2002, RoHS สอดคล้องตามมาตรฐาน, TIA/EIA 568

รหัสสินค้า
556382 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 13,635.55

฿ 8,612.21

CAT6 CABLE 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 556382 ในชุด สายไฟ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) RS PRO Cat6, แผง โล่กำบัง F/UTP, เปลือก LSZH สีม่วง, 305 ม.