1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สาย สายไฟ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) RS PRO Cat5e, RJ45 ถึง RJ45, แผง F/ โล่กำบัง , เปลือก พีวีซี สีเขียว 500 มม.

TOILET ROLL DISPENSERS

สาย สายไฟ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) RS PRO Cat5e, RJ45 ถึง RJ45, แผง F/ โล่กำบัง , เปลือก พีวีซี สีเขียว 500 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 259.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
หมวดหมู่ LAN = Cat5e
สิ้นสุด / ไม่สิ้นสุด = สิ้นสุด
คอนเนคเตอร์ A = ปลั๊ก
คอนเนคเตอร์ A เพศ = เกลียวนอก
คอนเนคเตอร์ B = ปลั๊ก
คอนเนคเตอร์ B เพศ = เกลียวนอก
ความยาว = 500 มม
วัสดุ เปลือกนอก = พีวีซี
สี เปลือก = สีเขียว
การกำหนดค่า อุปกรณ์สายไฟ = แบบตรง

รหัสสินค้า
557008 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 259.83

฿ 183.41

TOILET ROLL DISPENSERS 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 557008 ในชุด สาย สายไฟ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) RS PRO Cat5e, RJ45 ถึง RJ45, แผง F/ โล่กำบัง , เปลือก พีวีซี สีเขียว 500 มม.