1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

อแดปเตอร์/ตัวแปลง ย่อย RS PRO D เกลียวนอก D-sub 9 ทางเป็น ตัวเมีย D-sub 9 ทาง (238-7343)

D-SUB CONNECTORS

อแดปเตอร์/ตัวแปลง ย่อย RS PRO D เกลียวนอก D-sub 9 ทางเป็น ตัวเมีย D-sub 9 ทาง (238-7343)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 904.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
แปลงเพศ = เกลียวนอก
แปลงจาก type = 9 ทาง D-sub
แปลงเพศ = ตัวเมีย
แปลงเป็นประเภท = 9 ทาง D-sub

รหัสสินค้า
238-7343 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 904.85

฿ 638.73

D-SUB CONNECTORS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 238-7343 ในชุด อแดปเตอร์/ตัวแปลง ย่อย RS PRO D เกลียวนอก D-sub 9 ทางเป็น ตัวเมีย D-sub 9 ทาง (238-7343)