(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ประเภท = ชุดกรอง แคลมป์ยึด
วัสดุ = เฟอร์ไรท์
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร ที่ 25 MHz = 163Ω
เปิดได้ = ได้
ขนาดภายนอก = 23.5 × 36 × 22.5 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางรูรับแสง = 13 มม
จำนวนรูรับแสง = 1
ความลึกภายนอก = 36 มม
ความสูงด้านนอก = 22.5 มม
ความกว้างด้านนอก = 23.5 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 123-2497 ในชุด RS PRO แคลมป์ยึด เฟอร์ไรท์ แบบเปิดได้ 23.5 × 36 × 22.5 มม. สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ทีวีดิจิตอล อุปกรณ์แหล่งจ่าย ภายในและภายนอก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง