1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กล่องหุ้มอเนกประสงค์ โพลีคาร์บอเนต สีเทา RS PRO, IP66, IK07, 50 × 65 × 35 มม.

ALUMINIUM HEAT SINK CASE

กล่องหุ้มอเนกประสงค์ โพลีคาร์บอเนต สีเทา RS PRO, IP66, IK07, 50 × 65 × 35 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 547.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
วัสดุ ตัวเครื่อง เครื่อง = โพลีคาร์บอเนต
ช่วง = 5U2
ความสูงภายนอก = 35 มม
ความกว้างภายนอก = 50 มม
ขนาดภายนอก = 50 × 65 × 35 มม
ระดับ IP = IP66
สี = เทา
สีฝา = เทา
หน้าแปลน = ไม่
ชนิดมีชิลด์ = ไม่
ชุด = 5U2
ประตูใส = ไม่
หลักฐานการระเบิด = ไม่

รหัสสินค้า
2010130 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 547.28

฿ 386.32

ALUMINIUM HEAT SINK CASE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2010130 ในชุด กล่องหุ้มอเนกประสงค์ โพลีคาร์บอเนต สีเทา RS PRO, IP66, IK07, 50 × 65 × 35 มม.