1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

กล่องหุ้ม รางปีกนก (DIN Rail) , 22.5 × 82 × 90 มม., กล่องหุ้ม รางปีกนก (DIN Rail) โพลีเอไมด์

DIN RAIL ENCLOSURES

กล่องหุ้ม รางปีกนก (DIN Rail) , 22.5 × 82 × 90 มม., กล่องหุ้ม รางปีกนก (DIN Rail) โพลีเอไมด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 343.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภทตู้ = ตู้ รางปีกนก (DIN Rail) ปีกนก
วัสดุ ตัวเครื่อง เครื่อง = โพลีเอไมด์
ประเภท รางปีกนก (DIN Rail) = ตู้
ความยาว = 22.5 มม
ความกว้าง = 82 มม
ความสูง = 90 มม
ขั้วสูงสุด = 12
สี=เขียว
ชนิดที่มีการยึดติด ภายใน = รางปีกนก (DIN Rail)

รหัสสินค้า
1959128 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 343.03

฿ 242.14

DIN RAIL ENCLOSURES 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1959128 ในชุด กล่องหุ้ม รางปีกนก (DIN Rail) , 22.5 × 82 × 90 มม., กล่องหุ้ม รางปีกนก (DIN Rail) โพลีเอไมด์