1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เหล็กกล้า กล่องติดผนัง RS PRO, IP66, 150 มม. x 200 มม. x 200 มม

STEEL WALL BOX

เหล็กกล้า กล่องติดผนัง RS PRO, IP66, 150 มม. x 200 มม. x 200 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,402.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความสูงภายนอก = 200 มม
ความกว้างภายนอก = 200 มม
ความลึกภายนอก = 150 มม
วัสดุ ตัวเครื่อง เครื่อง = เหล็กกล้า
ประตูใส = ไม่
ระดับ IP = IP66
แผ่นเพลท เคสคอมพิวเตอร์ = ใช่
แบบ ล็อค ประตู = ระบบ ล็อค เดี่ยว
แผ่นเพลท ต่อม = ใช่
สี = RAL 7032
ชุดซ่อม = ใช่
ชนิดที่มีการยึดติด ภายใน = แผง
คุณสมบัติพิเศษ = IK10 ต่อแรงกระแทกทางกล

รหัสสินค้า
7755785 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,402.89

฿ 1,602.01

STEEL WALL BOX 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7755785 ในชุด เหล็กกล้า กล่องติดผนัง RS PRO, IP66, 150 มม. x 200 มม. x 200 มม