1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

หางปลากลม ไม่มีฉนวน RS PRO ขนาด สตัด 10 มม. ขนาด ขดลวด 25 มม.² ถึง 25 มม.²【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CRIMPING TERMINAL

หางปลากลม ไม่มีฉนวน RS PRO ขนาด สตัด 10 มม. ขนาด ขดลวด 25 มม.² ถึง 25 มม.²
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,369.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ฉนวนกันความร้อน = ไม่มีฉนวน
เส้นผ่านศูนย์กลาง แหวน ใน = 10.3 มม
ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ mm² = 25 mm²
ขนาด สตัด = 10 มม
ชุบผิวหน้าสัมผัส = ดีบุก
ความยาวรวม = 36.9 มม

รหัสสินค้า
841-7627 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,369.25

฿ 966.55

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุบผิวหน้าสัมผัส ดีบุก หน้าสัมผัส วัสดุ ทองแดง ชุด N/A
ขนาด สตัด M10 RS หมายเลขชิ้น รหัสรุ่น/ Part number 841-7627 สอดคล้องขนาด ขดลวด 25

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 841-7627 ในชุด หางปลากลม ไม่มีฉนวน RS PRO ขนาด สตัด 10 มม. ขนาด ขดลวด 25 มม.² ถึง 25 มม.²