(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ฉนวนกันความร้อน = แบบมีฉนวน
ความกว้าง = 5.7 มม
ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ mm² = 1.5 mm²
ขนาด ขดลวด สูงสุด mm² = 2.5 mm²
ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG = 16AWG
ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG = 14AWG
ขนาด สตัด = M3.5
สี = สีฟ้า
ชุบผิวหน้าสัมผัส = ดีบุก
วัสดุ หน้าสัมผัส = ทองแดง
ความหนา = 0.8 มม
ชุบผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก | หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองแดง | ขนาด สตัด | M3.5 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของ แท็บ | 0.8 | ความกว้าง แท็บ | 5.7 | RS หมายเลขชิ้น รหัสรุ่น/ Part number | 624-1279 |
สอดคล้องขนาด ขดลวด | 1.5 ถึง 2.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 624-1279 ในชุด คอนเนคเตอร์ จอบย้ำ แบบมีฉนวน RS PRO, 1.5 มม.² ถึง 2.5 มม.², หางปลา ถึง 14AWG, ไวนิล ขนาด สตัด M3.5, สีน้ำเงิน, ความกว้าง 5.7 มม.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง