(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ชนิดประกบ = ปลายปิด
ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ mm² = 2.5 mm²
ขนาด ขดลวด สูงสุด mm² = 6 mm²
ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG = 10 AWG, 12 AWG
ฉนวนกันความร้อน = แบบมีฉนวน
สี = ชัดเจน
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน = ไนล่อน
วัสดุ หน้าสัมผัส = ทองแดง
ชุบผิวหน้าสัมผัส = ดีบุก
ชุบผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก | หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองแดง | RS หมายเลขชิ้น รหัสรุ่น/ Part number | 534-913 |
---|---|---|---|---|---|
สอดคล้องขนาด ขดลวด | 2.5 ถึง 6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 534-913 ในชุด RS PRO คอนเนคเตอร์ ปลายปิด ใส แบบมีฉนวน ดีบุก 2.5 ถึง 6 มม.²
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง