(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ขนาด ขดลวด สูงสุด mm² = 25 mm²
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขาพิน = 7.9 มม
จำนวนรายการ = 1
สี = ดำ
ความยาว ขาพิน = 16 มม
ฉนวนกันความร้อน = แบบมีฉนวน
ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG = 4AWG
ความยาวรวม = 28 มม
RS หมายเลขชิ้น รหัสรุ่น/ Part number | 250-3494 | สอดคล้องขนาด ขดลวด | 25 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 250-3494 ในชุด RS PRO ข้อต่อเฟอร์รูล แบบมีฉนวน รองเท้า หางปลา หุ้มฉนวน RS PRO ความยาวขาพิน 16 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ขาพิน ขาพิน มม. ขนาด ขดลวด 25 มม.² สีดำ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง