(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ฉนวนกันความร้อน = ไม่มีฉนวน
ความกว้าง = 5.7 มม
ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ mm² = 0.5 mm²
ขนาด ขดลวด สูงสุด mm² = 1.5 mm²
ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG = 22AWG
ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG = 16AWG
ขนาด สตัด = 3.2 มม
ชุบผิวหน้าสัมผัส = ดีบุก
วัสดุ หน้าสัมผัส = ทองแดง
ความหนา = 0.75 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1788704 ในชุด คอนเนคเตอร์ จอบย้ำหางปลาแบบไม่มีฉนวน RS PRO, 0.5 มม.² ถึง 1.5 มม.², 22AWG ถึง หางปลา , ขนาด สตัด 3.2 มม.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง