(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เต้าเสียบ รองรับการใช้งาน ความถี่สูง
[คุณสมบัติ]
● ขนาดกะทัดรัดและประสิทธิภาพสูง แสดงคุณลักษณะการลดทอนที่น่าทึ่งสำหรับ ส่วนประกอบ ทั้งคลื่นสมมาตร ( โหมด การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ เฟอเรนเชียล) และคลื่นอสมมาตร ( โหมด ทั่วไป)
● ซีรีส์ RPE ใช้ แกนเฟอร์ไรต์ สำหรับ คอร์/แกน แม่เหล็ก ขดลวด โหมด ทั่วไป ซึ่งมีประสิทธิภาพในการระงับสัญญาณ ความถี่สูง
● รุ่นมาตรฐาน จะป้องกัน กระแสไฟรั่ว ที่ 0.5 mA หรือน้อยกว่า และยังมีประเภท กระแสไฟรั่ว ต่ำอีกด้วย (0.01 mA หรือน้อยกว่า)
● เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ผู้ใช้คือ FASTON#250 (t= 0.8 มม.)
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 6 | ชนิด | เต้าเสียบ/ ปลั๊ก | รูปทรง | IEC C13 / IEC C14 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | สถานะ มาตรฐาน NEMA | NA |
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 58.8 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 50 | ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 22.4 |
สเปค | มี ตัวต้านทาน การคายประจุ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RPE-2006R ในชุด ชุดกรอง EMC สำหรับสาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ซีรีส์ RPE
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง