(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปฏิวัติ ซอฟท์แวร์ ใหม่ ด้วย BLUE ซอฟแวร์ ที่จะนำเสนอประสบการณ์ในการออกแบบฮาร์ดแวร์ของคุณ ได้อย่างอิสระ เป็นซอฟแวร์อเนกประสงค์ที่จะทำให้การออกแบบของคุณล้ำสมัยยิ่งขึ้น
กลั่น | |
กราฟิกคุณภาพสูง แบบอักษรที่ชัดเจนและส่วนต่างๆ ของหน้าจอทำให้เกิดความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ความชัดเจนไม่ได้รับผลกระทบจาก เครื่องวัดระดับน้ำ การซูม. | |
การออกแบบ อย่างมีสไตล์ การแสดงออกอย่างมีสไตล์พร้อมเอฟเฟกต์โปร่งใส. | |
ง่ายและสะดวก | |
แหล่งเดียว หลายวิธีในการนำเสนอ ใช้ธีมเพื่อเปลี่ยน คลองเลื่อย สีตามบุคคล สถานที่ หรือสถานการณ์ได้อย่างง่ายดาย => ใช้ธีมเพื่อเปลี่ยน คลองเลื่อย สีตามบุคคล สถานที่ หรือสถานการณ์ได้อย่างง่ายดาย และรองรับการสร้างหน้าจอแนวตั้ง คุณสมบัติ นี้ตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตที่ใช้เคสสำหรับปรับขนาดแนวตั้ง เช่น หน้าจอที่ใช้การเลื่อนแนวตั้งเป็นจำนวนมาก และหน้าจอที่ต้องใช้ สวิตช์ การทำงานจำนวนมากและแป้นสิบ แพ้ด ที่ด้านล่าง นอกจากนี้ยังช่วยใน การออกแบบ จำกัดความกว้างที่แคบ โดยที่พื้นที่เป็นข้อจำกัด | |
ดูข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในครั้งเดียว BLUE ให้วิธีการรวมหลายหน้าจอเป็นหนึ่งเดียว | |
พฤติกรรมตอบสนอง ปรับขนาดข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของคุณ ต้องการได้ด้วยคลิกเดียวบนจอแสดงผลไดนามิก | |
ระบุรูปแบบได้อย่างง่ายดายด้วยคุณสมบัติกราฟที่ ยืดหยุ่น สูง การใช้คุณสมบัติต่างๆ รวมถึงกราฟเปรียบเทียบ สามารถทำได้มากกว่านั้น แสดงออกมากกว่าที่เคย | |
ง่ายต่อการ คลองเลื่อย การนำทาง ด้วย คุณสมบัติ การนำทาง คุณไม่จำเป็นต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงหน้าจอ สวิตช์ | |
ลดเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงเค้าโครง ใช้การแก้ไขเซลล์กริดสามารถปรับขนาดและตำแหน่งของวัตถุได้โดยอัตโนมัติ ระหว่างการเปลี่ยนแปลง เค้าโครง | |
การเขียนสคริปต์ที่ ยืดหยุ่น สคริปต์ บล็อค ทำให้การเขียนโปรแกรมด้วยภาพเป็นไปได้ ซอฟท์แวร์ V3.3 หรือใหม่กว่า โหมด สคริปต์ (ข้อความ) ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการจัดการสคริปต์ขนาดใหญ่ที่ง่ายต่อการตัดและคัดลอก ส่วนของรหัส สามารถดูโค้ดส่วนต่างๆ ได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับ blockly การนำเสนอ | |
เปลี่ยน ค่า ของตัวแปรโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม ใช้ตัว วงจรแปลงไฟ เพื่อเปลี่ยน ค่า ของตัวแปรจากหน่วยที่กำหนดช่วง สเกลวัด และนิพจน์โดย ไม่ต้องเขียนโปรแกรม |
เชื่อมต่อและปลอดภัย | |
การเชื่อมต่อแบบ Pro-face โปรโตคอลที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณเชื่อมต่อ อุปกรณ์ของคุณอย่างง่ายดายผ่าน อินเตอร์เฟซ หลายตัว และเชื่อมต่อ OT กับ IT ด้วยเซิร์ฟเวอร์ OPC-UA การแสดงภาพระยะไกลบน PC หรือ แท็บเล็ต / สมาร์ทโฟน ด้วยโปรแกรมดูเว็บ | |
สารละลาย การเข้าถึงระยะไกลที่ปลอดภัย "Pro-face connect" เป็น สารละลาย ที่พร้อมใช้งานสำหรับรีโมท เข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตในซีรีส์ ST6000 โดยไม่ต้องตั้งโปรแกรมหรือกำหนดค่า แต่ละอุปกรณ์ เริ่มใช้สมาร์ท "การเชื่อมต่อแบบมืออาชีพ" บนคลาวด์ สารละลาย อุตสาหกรรมบนเครือข่ายที่มีอยู่ของคุณโดยไม่เกี่ยวข้องกับ IT . ของคุณ สาขา. ไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดค่าเครือข่ายหรือไฟร์วอลล์และยังคง เครื่องวัดระดับน้ำ การ ระบบรักษาความปลอดภัย และการเข้ารหัสระดับสูงสุดอยู่ในตำแหน่งตั้งแต่ต้นจนจบ จากทุก PC แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนไปยังเครื่องจักรของคุณ | |
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้น การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ได้รับการปรับปรุงจากการโจมตีโดยเจตนาพื้นฐาน · ต้องการสิทธิ์ผู้ดูแลระบบเพื่อดาวน์โหลดโครงการไปยังเป้าหมาย HMI ·ผู้ใช้ออกจากระบบอัตโนมัติหลังจากไม่ได้ใช้งานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ·ทำการตรวจสอบ ระบบรักษาความปลอดภัย ระหว่างการบูท ·การดาวน์โหลด เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) ที่ปลอดภัยรองรับโดย IPSec และป้องกันด้วยรหัสผ่าน ตะไบ โครงการ |
รหัสสินค้า |
---|
PFXBLPCZLSPMZZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 10,714.29 ฿ 8,823.22 | PROFACE SOFTWARE BLUE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
จำนวนใบอนุญาต | 1 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PFXBLPCZLSPMZZ ในชุด ซอฟท์แวร์ อเนกประสงค์ BLUE
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง