1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีเล็คเตอร์สวิตช์พลาสติก Easy Harmony XA2E

SELECTORSWITCH

ซีเล็คเตอร์สวิตช์พลาสติก Easy Harmony XA2E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 106.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Easy Harmony XA2E - ⌀ 22 มม. ปุ่มกดพลาสติก สวิตช์ พร้อม แหวน รูปโลหะและไฟ ไพล็อต
ส่วนหนึ่งของซีรี่ส์ง่าย ๆ
สารละลาย คุ้มค่า เชื่อถือได้ และถูก การยศาสตร์ สำหรับแอปพลิเคชัน อุปกรณ์ควบคุม และการส่งสัญญาณของคุณ

รหัสสินค้า
XA2ED33
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 106.38

SELECTORSWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวเลือกข้อมูล รูปทรง แบบกลม รูติดตั้ง φ22
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 42 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 30 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 68.2
การกำหนดค่า สถานะ ปกติ 2 NO คะแนน IP IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529 อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ -40°C
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 70°C วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ พลาสติก จำนวนตำแหน่ง 3
มือจับ สี สีดำ ประเภทของตัวดำเนินการ ค้างตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบสมบูรณ์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XA2ED33 ในชุด ซีเล็คเตอร์สวิตช์พลาสติก Easy Harmony XA2E